概览

优势和特点

  • 7.5V至42V较宽输入范围
  • 高度集成方案,内置屏蔽电感
  • 设置为5V输出,输出电流可达5A
  • 全陶瓷电容超紧凑方案尺寸
  • 可选PWM、DCM和PFM模式
  • 可编程4ms软启动时间和预偏置启动
  • 漏极开路RESET输出,上拉至5V VCC
  • 可编程EN/UVLO门限
  • 打嗝模式过流保护(OCP)
  • 过热保护(OTP)
  • -40°C至+125°C工业温度范围

产品详情

喜马拉雅系列稳压器IC和电源模块使电源工作在更低温度,设计更简单。MAXM17546 5V输出评估板(EV kit)为演示电路,演示MAXM17546 42V、5A、高效、电流模式、同步降压型DC-DC开关电源模块。评估板工作在7.5V至42V宽输入电压范围,5V输出电压时提供高达5A负载电流。评估板开关频率可设置为450kHz。模块使用简单,容易配置,只需最少的外部元件。器件具有逐周期峰值限流保护、欠压锁定(EN/UVLO)和热关断。

评估板已安装结构紧凑、29引脚、15mm x 9mm x 4.32mm、SiP封装的MAXM17546模块,工作在-40°C至+125°C工业级温度范围。

MAXM17546模块数据手册提供器件的完整说明,在操作评估板之前应结合该数据手册仔细阅读。关于模块的完整特性、利益和参数,请参考MAXM17546数据手册。

应用

  • 基站负载点稳压器
  • 配电稳压器
  • FPGA和DSP负载点稳压器
  • HVAC与楼宇控制
  • 测试与测量设备

相关产品