概览
优势和特点
- CLK焊盘用于外部时钟频率输入
- 无铅(Pb)并符合RoHS标准
- 经过验证的PCB布局
产品详情
MAXFILTERBRD是尚未安装器件的PCB,设计用于评估MAX7408–MAX7415/MAX7418–MAX7425 5阶低通开关电容滤波器(SCF)。
请联系工厂申请引脚兼容的MAX7408–MAX7415/MAX7418–MAX7425 SCF免费样品,进行评估。
应用
- ADC抗混叠
- CT2基站
- DAC后置滤波
- 语音处理
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。