概览

优势和特点

  • 轻松评估MAX9972四通道DCL和PMU开关
  • 板载MAX5734 2通道、16位DAC
  • 板载MAX32625 Pico板
  • 内置散热器
  • 板载稳压器
  • USB接口
  • 提供用于外部SPI接口的接头
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX9972评估套件是一款装配完成且经过测试的印刷电路板(PCB),可简化MAX9972的评估并演示其功能,这是一款四通道、超低功耗引脚电子IC。该评估套件中包含MAX5734 DAC,用于引脚电子IC电平设置,还包含用于输入和输出的标准50Ω SMA连接器,有助于在测试台上快速轻松地进行评估。

该评估套件包含一个在SPI接口和USB之间转换的微控制器(MCU),因此用户可以通过PC上运行的图形用户界面(GUI)软件配置内部寄存器和模式。该评估套件中附带的Windows® 10兼容软件提供简单的GUI,用于通过SPI配置所有MAX9972寄存器。该评估套件已在工厂装配完成且经过测试。

本文档包括MAX9972评估套件物料清单、评估器件所需的设备列表、验证功能的简单测试程序、评估套件电路描述、MAX9972评估套件原理图和MAX9972评估套件PCB布局图。

 

应用

  • 主动老化测试系统
  • DRAM探针测试仪
  • 低成本混合信号/片上系统(SoC)测试仪
  • NAND闪存测试仪
  • 结构测试仪

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。