-
MAX9875EVKIT: MAX9875评估板 Data Sheet (Rev. 0)11/18/2009PDF897K
概览
优势和特点
- 2.7V至5.25V单电源供电
- 经过验证的音频PCB布局
- 片上USB接口产生I²C兼容信号
- USB-PC连线(包括电缆)
- 用于连接用户提供的I²C兼容信号的PCB焊盘
- 用于连接音频输入、输出信号的PCB焊盘
- 评估采用2mm x 2.5mm、20焊球(5 x 4) UCSP™封装的MAX9875ERP+
- Windows 2000/XP和Windows Vista (32位)兼容软件
- 无铅(Pb)并符合RoHS标准
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX9875评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用于评估MAX9875 IC。MAX9875为D类音频功率放大器和立体声DirectDrive®耳机放大器,通过I²C 2线接口通信。MAX9875支持用户定义的输入配置、输入增益、输入源、输出使能、音量控制以及振荡器频率调制模式。通过I²C兼容的串行接口设置用户定义功能,通信速率高达400kbps。利用计算机或用户提供的I²C总线,通过片上USB接口发送I²C数据。
该评估板包括Windows® 2000/XP®和Windows Vista®兼容软件,提供用户界面用于演示MAX9875的功能。程序采用菜单驱动,图形用户界面(GUI)包括按钮、复选框和滚动条。
应用
- 蜂窝电话
- 便携式多媒体播放器