-
MAX98502EVKIT: Evaluation Kit for the MAX98502 Data Sheet (Rev. 0)5/4/2012PDF961K
概览
优势和特点
- 2.5V至5.5V单电源供电
- 4W单声道D类放大器
- 可选增益:+6dB、+15.5dB和+20dB
- D类升压输出
- 差分或单端输入
- Boost转换器关断功能
- 扬声器输出关断功能
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX98502评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,在便携式音频应用中评估MAX98502升压型D类放大器,驱动单声道桥接负载(BTL)扬声器。评估板工作在2.5V至5.5V直流电压,能够为8Ω负载提供2.2W的驱动或为4Ω负载提供4W驱动。评估板可接受差分或单端信号,具有可选增益和独立的扬声器和boost关断输入。
应用
- 扬声器配件
- 蜂窝电话
- GPS设备
- 移动互联网设备
- 智能电话