-
MAX98500EVKIT: Evaluation Kit for the MAX98500 Data Sheet (Rev. 0)5/25/2010PDF455K
概览
优势和特点
- 2.5V至5.5V单电源供电
- 输出功率:为8Ω负载提供2.2W功率,THD+N为10%
- 可选的增益设置(6dB、15.5dB和20dB)
- D类放大器升压输出
- 差分或单端输入信号
- Boost转换器关断
- 扬声器输出关断
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX98500评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,采用MAX98500升压型D类放大器驱动便携式音频设备中的单声道桥接负载(BTL)扬声器。评估板设计工作在2.5V至5.5V直流电源,能够为8Ω负载提供2.2W功率。评估板接受差分或单端输入信号,具有3种可选增益设置(6dB、15.5dB和20dB),提供独立的扬声器和boost转换器关断输入。
应用
- 扬声器配件
- 蜂窝电话
- GPS设备
- 移动互联网设备
- 智能电话