概览
优势和特点
- 无需工具或特殊设备,轻松构建整个硬件系统
- 随附预先设置的基准微型扬声器
- 易于使用的图形用户界面软件(兼容Windows® 7/10)
- DSM Sound Studio
- 使用随附的扬声器进行简短演示
- 提取:扬声器参数提取
- 调节:全套音频调节设备
- 评估:比较不同的调节效果
- MAX98390评估软件
- 完成对所有硬件寄存器的访问
产品详情
为了进行立体声评估和设计,使用带MAX98390-ST-AUX#立体声扩展板的MAX98390EVSYS#板。
MAX98390C/D评估系统(EV系统)评估MAX98390C或MAX98390D D类升压音频放大器,该放大器采用集成式动态扬声器ManagementTM (DSM) IC。DSM检测负载电压和电流,使用获得专利的Maxim算法来释放扬声器的所有潜力。评估系统包含MAX98390C或MAX98390D开发板(DEV板)、Maxim的音频接口板III (AUDINT3)、5V电源、基准微型扬声器、USB电缆、DSM Sound Studio软件和MAX98390评估软件。
建议使用AUDINT3板作为评估系统来评估开发板。MAX98390C/D支持标准I2S、左对齐和TDM数字音频接口,以及I2C控制接口。
AUDINT3板提供1.8V DVDD、USB至PCM和USB至I2C接口(这是评估开发板所需的接口),只需要使用单个外部电源为VBAT供电。简化的评估系统框图详细展示开发板和AUDINT3板。
易于使用的DSM Sound Studio软件提供简单但强大的图形用户界面(GUI),将DSM设计流程分为三步:提取、调节和评估。此外,DSM Sound Studio提供时长7分钟的简短演示,使用随附的基准微型扬声器来凸显DSM差异。
此外,还采用MAX98390评估软件完成对所有硬件寄存器的访问。
应用
- 物联网设备
- 笔记本电脑
- 单个锂离子电池供电的设备
- 智能手机
- 平板电脑
- 玩具
相关产品
文档
工具及仿真模型
Software Development
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。