-
MAX98306EVKIT: Evaluation Kit for the MAX98306 Data Sheet (Rev. 0)7/27/2011PDF939K
概览
优势和特点
- 2.6V至5.5V单电源供电
- 单端或差分音频输入
- 5个可选增益
- 无滤波工作
- 可选择D类放大器输出滤波器,用于评估
- 低功耗关断模式
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX98306评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用来评估MAX98306立体声3.2W D类放大器。评估板设计采用2.6V至5.5V直流单电源供电,能够为4Ω负载提供3.2W功率。评估板接受差分或单端音频输入,为扬声器提供差分输出。器件输出可直接连接到扬声器负载,无需滤波。当然,也可以非常容易地添加一个滤波器,评估滤波后的器件性能。
应用
- 扬声器配件
- 蜂窝电话
- MP3播放器
- 便携式音频播放器
- 智能电话
- 平板电脑
- VoIP电话
相关产品
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。