概览

优势和特点

  • 无需隔直流输出电容
  • 2.7V至5.5V供电
  • 可调节-1V/V增益
  • 为32Ω负载提供95mW功率
  • 0.005% THD+N
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX9820评估板(EV kit)用于演示MAX9820立体声耳机放大器,器件为便携设备提供外部增益调节和DirectDrive®输出。Maxim的DirectDrive技术省去了放大器输出端所需的大体积隔直流电容。

MAX9820评估板配置为-1V/V增益,设计工作于2.7V至5.5V直流电源。评估板能够向32Ω负载提供高达95mW的功率,并确保0.005%的THD+N。

应用

  • 蜂窝电话
  • MP3播放器
  • 笔记本PC
  • PDA

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。