-
MAX98091EVKIT: Evaluation Kit for the MAX98091 Data Sheet (Rev. 0)4/12/2016PDF3M
概览
优势和特点
- 2.8V至5.5V单电源工作
- 板载USB至I2C接口
- 板载USB至I2S转换器
- 板载数字麦克风
- Windows XP、Windows 7、和Windows 8兼容软件
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX98091评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的印刷电路板,演示MAX98091的功能和性能。MAX98091是一款集成音频编解码器,包括听筒放大器、立体声D类放大器、立体声DirectDrive®耳机放大器,以及数字信号处理。
为了方便连接至各种音频源,评估板包括音频器件,将USB和S/PDIF数据转换为I2S数据。评估板也集成MAXQ2000微控制器,支持与具有I2C和SPI功能的板载器件进行I2C和SPI通信。简单、直观的图形用户界面(GUI)提供Windows XP®、Windows 7或Windows 8兼容软件通过Windows® OS与评估板之间的通信。
应用
- 智能电话
- 平板电脑
相关产品
文档
-
MAX98091EVKIT Gerber File - Design Files10/10/2022ZIP2M
-
MAX98091EVKIT Gerber File10/10/2022ZIP2M
工具及仿真模型
Software Development
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。