概览

优势和特点

  • 经过完全测试的PCB
  • 13V供电时,可向8Ω负载提供10W输出功率
  • 桥接负载(BTL)输出和咔嗒/噼噗声抑制
  • Dual Mode™音量控制:通过模拟或I²C实现
  • 双调制架构:固定频率和扩频模式
  • 关断模式和扬声器静音模式
  • 板上LDO用于低压模拟电路供电
  • Windows 98SE/2000/XP兼容评估软件
  • 评估系统包含USB电缆

产品详情

MAX9768评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的印刷电路板(PCB),用于评估带有音量控制的单声道、10W、D类扬声器放大器MAX9768的性能。MAX9768评估板还包括Windows® 98SE/2000/XP兼容软件,为演示MAX9768的功能提供简单的图形用户界面(GUI)。

MAX9768评估系统(EV system)包含MAX9768评估板和与其配套的Maxim CMAXQUSB串行接口板。CMAXQUSB接口板允许PC通过USB口控制I²C接口。如需采用PC全面评估MAX9768,请定购MAX9768评估系统(MAX9768EVCMAXQU+)。若您已经购买了MAX9768兼容串口板,则只需定购MAX9768评估板(MAX9768EVKIT+)即可。

应用

  • 平板显示器
  • GPS导航系统
  • 多媒体监视器
  • 笔记本电脑
  • 安全/个人移动无线装置

相关产品

工具及仿真模型

Software Development

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。