-
MAX9710EVKIT_cn: MAX9710评估板 Data Sheet (Rev. 0)3/29/2005PDF211K
概览
优势和特点
- 4.5V至5.5V单电源工作
- 为3Ω负载提供3W功率(1% THD+N)
- 为4Ω负载提供4W功率(10% THD+N)
- 1kHz时具有0.005%的低THD+N
- 业界领先的100dB超高PSRR
- 7mA低静态电流
- 0.5µA低功耗关断模式
- 静音功能
- 杂音抑制
- 经过完全安装与测试的表贴电路板
产品详情
MAX9710评估板(EV kit)是经过完全安装与测试的表贴电路板,用来评估MAX9710立体声、3W、桥接负载(BTL)音频功率放大器。MAX9710评估板工作在4.5V至5.5V单电源,并具有0.5µA关断模式和MUTE功能,可以快速启用或禁用MAX9710 BTL输出。
应用
- 平板PC显示器
- 平板电视
- 通用音频
- 笔记本电脑
- 带有电源的扬声器
- 双向无线装置