-
MAX9708EVKIT: Evaluation Kit for the MAX9708 Data Sheet (Rev. 1)2/19/2007PDF439K
概览
优势和特点
- 10V至18V单电源供电
- 全差分或者单端输入
- 全差分输出
- 立体声模式下,向8Ω扬声器提供2 x 21W功率
- 单声道模式下,向4Ω扬声器提供1 x 42W功率
- 可选择扩频或固定频率调制
- 可选增益(+22dB、+25dB、+29.5dB或+36dB)
- 可编程温度标志
- 关断和静音控制
- 输入和输出时钟同步信号
- 高热效、56引脚TQFN-EP封装
- 经过完全安装和测试
产品详情
MAX9708评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的电路板(PCB),可将MAX9708 D类放大器配置为立体声模式,向一对8Ω扬声器提供2 x 21W功率,或者配置为单声道模式,向单个4Ω扬声器提供1 x 42W功率。评估板的扬声器输出可不必滤波,以最大程度减少电路板面积,也可以进行滤波以简化评估。
评估板采用10V至18V直流电源供电。MAX9708评估板可接受单端或者差分输入信号,提供全差分输出。评估板提供+22dB、+25dB、+29.5dB以及+36dB增益选择。MAX9708评估板还支持固定频率调制(FFM)模式和扩频调制(SSM)模式选择。
MAX9708评估板提供温度标志,可设置8个不同的温度门限。MAX9708评估板能够同步至外部时钟,评估板提供同步输出,允许在多放大器系统中实现单元级联和频率锁定。
应用
- 汽车
- LCD TV
- PC/HiFi音频方案
- PDP TV