-
MAX8904EVKIT: Evaluation Kit for the MAX8904 Data Sheet (Rev. 0)10/11/2011PDF1M
概览
优势和特点
- 3.4V至13.2V输入电压范围
- 1MHz、效率高达90%、同步DC-DC降压转换器
- 1V2、1V8和ADJ电源转换器与3V3和5V0异相工作
- 工作在667kHz升压转换器提供高达32V输出电压,可驱动多达8个WLED
- 所有电源转换器采用内部补偿
- 快速电源瞬态响应和负载瞬态响应
- 所有电源转换器输出具有内部软启动和短路保护功能
- 输入过压和反接保护
- 基于250ms定时器的故障保护用于过载、短路故障
- I²C串口用于开/关控制、输出电压设定、WLED电流设定、GPIO设置、故障监测
- 待机电流< 10μA
- 紧凑的56引脚、7mm x 7mm TQFN封装
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX8904评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用于评估MAX8904电源管理IC。MAX8904评估板工作在3.4V至13.2V输入电压范围,由I²C接口控制。MAX8904包括5路降压转换器(1V2、1V8、3V3、5V0和ADJ)、一路WLED升压转换器(BST)、一个限流开关(CLS)、一个差分输入检流放大器(CSA)、一个漏极开路低电平有效输出的比较器(CMP)和8位GPIO端口。MAX8904可控制外部n-MOSFET,用于输入过压保护(典型值13.5V);也可控制一个外部p-MOSFET,用于下游电路的电源反接保护(高达-28V)。可通过I²C接口设置ADJ电源电压和BST稳压器(电压源模式)输出电压,以及BST稳压器(WLED电流调节器模式)电流、GPIO控制,还可控制使能/禁用ADJ、5V0、BST、CSA、CMP和CSA模块。
MAX8904评估板还提供Windows® 2000,Windows XP®和Windows Vista®兼容软件,利用简捷的图形用户界面(GUI)评估MAX8904功能。为评估MAX8904,需要同时定购MAX8904评估板和MINIQUSB+命令模块。
应用
- 数字SLR摄像机
- 数字摄像机
- 销售终端机(POS)
- 超便携移动PC