-
MAX8821EVKIT: Evaluation Kit for the MAX8821 Data Sheet (Rev. 0)6/18/2008PDF226K
概览
优势和特点
- Windows 2000/XP/Vista (32位)兼容软件
- 通过USB与PC连接的CMAXQBUSB+接口板(包含电缆)
- 经验证的PCB布局
- 完全安装并经过验证
- 白光LED反相电荷泵
- 每个LED具有独立的自适应电流调节
- 6路低压差电流调节器
- 可通过I²C接口灵活控制每个LED的亮度
- 每个LED电流提供斜坡升/降控制
- 静态电流低至70µA (典型值)
- TA降额功能为LED提供有效保护
- 单声道2W D类扬声器放大器
- 效率高达85% (RL = 8Ω, POUT = 600mW)
- 1kHz时THD+N低至0.05%
- 1kHz时PSRR高达65dB
- 全差分输入
- -3dB至+24dB增益设置范围,3dB步长
- 集成喀嗒/噼噗声抑制
- 低静态电流
- 两路低噪声LDO
- 输出噪声45µVRMS,73dB PSRR
- 可通过I²C接口灵活控制输出电压
- 200mA、300mA输出电流驱动
产品详情
MAX8821评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路,用于评估具有单声道D类音频放大器和2路LDO白光LED电荷泵的MAX8821。MAX8821评估板工作于2.7V至5.5V输入电源范围,通过I²C接口控制。MAX8821具有高效率、自适应反相电荷泵,能够以固定电流驱动6只LED,保持均匀亮度。
评估板还包括Windows® 2000/XP/Vista®兼容软件,提供简易的图形用户界面(GUI)用于演示MAX8821的功能。评估软件具有I²C接口,用于控制LED电流、电压上升/下降时间和闪烁(通/断)时间。内部温度降额功能在+40°C时自动降低电流,以保护LED。
MAX8821还集成了单声道D类音频放大器,增益可通过I²C接口以3dB步长控制,控制范围:-3dB至+24dB,分为10个等级调节。通过I²C控制接口可选择音频放大器的固定频率模式或扩频模式,还可以独立选择单个LDO的输出电压。
应用
- 蜂窝电话与智能电话
- MP3播放器、GPS设备
- PDA、数码相机、便携式摄像机