概览

优势和特点

  • 效率高达90%
  • 2.6V至5.5V的输入电压范围
  • 15V输出电压(或VIN至24V可调)
  • 600mA输出电流(4.5V输入)
  • 1.2MHz开关频率(可选择:640kHz或1.2MHz)
  • 可编程设置软启动
  • 0.1µA关断电流(典型值)
  • 经过完全安装与测试
  • 产品详情

    MAX8727评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的表面贴电路板,包含脉宽调制(PWM)升压型DC-DC转换器。该评估板配置工作在1.2MHz开关频率、2.6V至5.5V DC电源电压。输出电压为15V,并在4.5V输入时可提供600mA电流。

    MAX8727评估板具有较低的静态电流和较高的转换效率(90%)。高速开关频率允许采用小尺寸表贴元件。

    应用

    • LCD监视器面板表
    • 笔记本电脑显示器