-
MAX8724EVKIT: MAX8724评估板 Data Sheet (Rev. 0)1/1/1900PDF770K
概览
优势和特点
产品详情
MAX8724评估板(EV kit)是精确和高效的多种化学类型电池充电器。它采用模拟输入控制充电电压和电流。本评估板能够以高达3A的电流为2至4节串联锂电池(Li+)充电。带有同步整流的buck拓扑结构能够实现高效率。本评估板提供可用于监视输入电流、电池充电电流和AC适配器是否在场的输出。
应用
- 手持式终端
- 笔记本电脑和亚笔记本电脑
- 个人数字助理(PDA)