-
MAX8716EVKIT: MAX8716评估板 Data Sheet (Rev. 0)8/21/2006PDF664K
概览
优势和特点
产品详情
MAX8716评估板(EV kit)用于演示MAX8716标准应用电路。这个双路、PWM同步DC-DC转换器可以对高压电池和/或交流适配器进行降压转换,为笔记本电脑提供主电源。
MAX8716评估板在+6V至+24V电池输入范围内产生+5V和+3.3V双路输出。+5V输出可提供高达5A的电流;+3.3V输出可提供5A电流,效率高达95%。评估板工作在300kHz开关频率,具有优异的线路和负载瞬变响应特性。
该评估板是经过完全安装和测试的电路板。通过改变反馈电阻R19、R20、R21和R22,可在+1.0V至+5.5V之间调节两路输出。
应用
- 2节至4节Li+电池供电设备
- 主电源或I/O电源
- 笔记本电脑和亚笔记本电脑
- PDA与移动通信