-
MAX8685AEVKIT: Evaluation Kit for the MAX8685A Data Sheet (Rev. 0)10/2/2007PDF143K
概览
优势和特点
- 将35µF电容充电至300V
- 评估板包含了氙灯、IGBT以及触发变压器
- 电压监视输出
- 无浪涌电流
- 短路保护
- 可编程输入限流至2A
- 可编程输入电压过载保护
- 稳固的架构允许采用低成本变压器
- 高精度,与变压器匝比无关
- 自动更新模式仅需最小静态电流
- 充电完毕指示器
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX8685A评估板(EV kit)是一款完全安装并经过测试的印刷电路板(PCB),可用于评估MAX8685A氙闪光灯充电器。MAX8685A评估板可工作在2.5V至5.5V电源电压下,可将35µF的电容充电至300V。低至1.5V的电池电压用于提供电感的主侧电流。MAX8685A具有欠压输入监视器(UVI)。UVI监视电池电压,当输入电压低于编程门限时停止开关切换。MAX8685A还具有过压监视输出,可提供一个与输出电压成正比的电压。MAX8685A评估板的限流值被设定到2A (MAX8685F为2.6A),可通过增加电阻很方便调节。当初始充电周期结束时,评估板上的LED指示器将被点亮。
应用
- 照相手机
- 数码相机
- 摄像机
- 个人媒体播放器