-
MAX8646EVKIT: MAX8646评估板 Data Sheet (Rev. 1)10/22/2008PDF623K
概览
优势和特点
- 内置23mΩ导通电阻的MOSFET
- 6A输出PWM降压型调节器
- 在整个负载、输入电压和温度下,输出精度可达±1%
- 2.35V至3.6V工作电压
- 可调输出电压介于0.6V和0.9 x VIN之间
- 500kHz至2MHz可调节频率
- 允许全陶瓷电容设计
- 可编程软启动时间
- 24引脚、4mm x 4mm薄型QFN封装
- REFIN用于DDR终端和跟踪应用
- 表贴元件
- 完全组装并经过测试
产品详情
MAX8646评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用于演示MAX8646集成6A降压调节器的功能。评估板可以产生+1.8V输出电压,可在2.35V至3.6V输入电压下提供高达6A的负载电流。在给定的元件下,MAX8646开关频率为1MHz,效率可高达95%。
应用
- ASIC/CPU/DSP核与I/O供电
- 基站电源
- DDR电源
- POL
- RAID控制电源
- 电信与网络电源
相关产品
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。