概览

优势和特点

  • 2.7V至5.5V输入范围
  • 可调输出
    • VBST = +15V (20mA输出)
    • VINV = -7.5V (80mA输出)
  • +5.5V输入时,产生可调节的正电源输出(最高+24V)和最低-10V的负电源输出
  • 0.1µA (典型)关断电流
  • 1MHz固定PWM开关频率
  • 表面安装元器件结构
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX8614评估板(EV kit)是经过完全安装与测试的表面安装电路板。评估板包括双路输出、升压型DC-DC转换器MAX8614B (0.8A/0.75A限流),产生可调节的正电源输出和负电源输出。评估板接受2.7V至5.5V输入,产生+15V和-7.5V输出,工作在1MHz固定频率PWM模式。

MAX8614评估板还可用于评估具备较低电流限制(0.44A/0.33A)的双路输出、升压型DC-DC转换器MAX8614A。

应用

  • 便携式摄像机和多媒体设备
  • CCD偏置电源和OLED显示器
  • 数码相机
  • PDA与智能电话

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。