概览
优势和特点
产品详情
MAX8597评估板(EV kit)用于演示MAX8597/MAX8598/MAX8599降压DC-DC控制器应用电路的功能。评估板包括两部分电路。MAX8597电路演示用于直流风扇控制的压控电源,最大电流达到10A。该电路可接受10.8V至13.2V的输入,根据VADJ输入产生6V至12V的输出。MAX8598/MAX8599电路演示负载点电源的功能。电路可接受10.8V至13.2V的输入,1.2V输出,电流达到20A。
采用所提供的元件,MAX8597电路开关频率达到600kHz,效率高达97%。MAX8598/MAX8599电路已经安装了MAX8599。采用所提供的元件,开关频率达到500kHz,效率高达87%。采用相同的外部元件,该电路也可用来评估MAX8598。该评估板经过了完全安装和测试。
应用
- 芯片组供电
- 非隔离型电源模块
- 跟踪电源(MAX8597)
- 变速直流风扇电源(MAX8597)
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。