-
MAX8569EVKIT: Evaluation Kit for the MAX8569A/MAX8569B Data Sheet (Rev. 0)6/18/2009PDF140K
概览
优势和特点
- 输出电流高达200mA
- 1.5V至5.5V输入电压范围
- 关断模式下BATT连接至OUT,节省功耗
- 效率高达90%
- 7µA典型静态电流
- 关断电源电流小于1µA
- 内置同步整流器
- 750mA (典型值)开关电流门限
- /RST输出(MAX8569B)
- 可调节输出电压(MAX8569A)
- 固定3.0V或3.3V输出(MAX8569B)
- 完全安装并经过测试
- 无铅(Pb)并符合RoHS标准
产品详情
MAX8569评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表贴电路板,用于演示MAX8569A或MAX8569B 200mA升压转换器的性能。评估板已经安装了MAX8569B。该应用电路在1.5V至5.5V输入电源下提供3.3V输出电压,负载电流高达200mA。MAX8569具有内部MOSFET,可降低成本和器件尺寸。该器件还包括跳频模式,优化轻载效率,延长电池使用寿命。MAX8569评估板也可以评估MAX8569A和MAX8569B30,只需对PCB进行很小的改动。
应用
- 备用电池
- 无绳电话
- 数码相机
- 本地3.3V至5V转换电源
- 医疗诊断设备
- PC卡
- PDA与智能电话
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。