概览

优势和特点

  • 电路面积小于0.31平方英寸
  • 采用3V至5.5V单电源工作
  • ±1.5A输出电流
  • 高效率的开关模式设计
  • 可编程的加热/制冷电流限制
  • TEC电流监视输出
  • 500kHz或1MHz开关频率
  • SPI™兼容串口
  • 易于使用的菜单驱动软件
  • 包括兼容Windows 95/98/2000的应用软件和演示PCB
  • 表贴结构
  • 完全安装并经过测试
  • 产品详情

    MAX8521评估板(EV kit)是一块完全安装和测试的PCB,采用开关型驱动器驱动Peltier热电制冷器(TEC)模块。器件采用3V至5.5V单电源工作,可为模块提供±1.5A双极性输出电流。

    电位器、DAC或外部信号源产生一个直流温度设定电压。来自TEC模块的温度反馈与设定点电压进行比较,以产生TEC电流控制信号。MAX8521根据该控制信号精确的调节TEC电流。当采用DAC时,该评估板可以连接到运行Windows® 95、98或2000操作系统的计算机并口。评估套件中包含的软件提供一个快速而简单的方法来控制DAC。

    要评估MAX8520ETP或MAX8521ETP (QFN封装),请参考MAX8520评估板。

    注意:Windows 2000需要安装位于CD上的驱动程序。

    应用

    • 自动测试设备(ATE)
    • 生物技术实验室设备
    • 光纤光网络设备
    • 光纤激光器模块
    • SFF/SFP模块

    工具及仿真模型

    Software Development

    在线购买

    所示报价为单片价格

    以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。