-
3665: MAX8515、MAX8515A评估板 Data Sheet (Rev. 0)1/1/1900PDF105K
概览
优势和特点
- 隔离的电压调节反馈电路-门限设置为0.8V
- 隔离的OVP电路–门限设置为1V
- 可调的输出电压门限
- 输入地与输出地电气隔离
- 表贴元件
- 完全安装且经过测试
产品详情
MAX8515评估板(EV kit)是一块完全安装且经过测试的表贴元件电路板,用以演示MAX8515A并联稳压器在稳压电路中的性能,以及MAX8515并联稳压器在隔离型DC-DC转换器过压保护(OVP)电路中的性能。
评估板被设计为工作于标称输出8V、范围6V至10V的输入电压电源。通过替换板上电路元件,输入电压可调整为1.8V至18V。稳压电路和OVP电路的门限分别被设置为0.8V和1V。替换电路板上的反馈电阻可调整这些门限值。