概览
优势和特点
- Evaluates the MAX77960B/MAX77961B USB Type-C Buck-Boost Chargers with Integrated FETs for 2S/3S Li-Ion Batteries
- Demonstrates 3.5V to 25.4V Input Operating Range
- Demonstrates Charging Up to 3A (MAX77960B)/6A (MAX77961B)
- Demonstrates USB-OTG Functionality
- Demonstrates JEITA Compliance with On-Board Dummy Thermistors
- Assembled and Tested
- I2C Serial Interface
产品详情
应用
- 2节和3节电池供电设备
- 备用电池
- 数码相机、视频和运动摄像机
- 无人机
- 手持式计算机与终端设备
- 手持式无线装置
- 医疗设备、健康和健身监测仪
- 电动工具
- 智能电话、平板电脑、二合一笔记本电脑
- USB Type-C供电的宽压输入充电器
- 无线扬声器
文档
-
MAX77961BEVKIT06 ODB Files - Design Files1/25/2023TGZ1M