-
MAX77874EVKIT: Evaluation Kit for the MAX77874 Data Sheet (Rev. 0)7/20/2017PDF5M
概览
优势和特点
- 四相核心降压稳压器
- 用于本地输出和远程检测的测试点
- 借助简单的GUI工具来使用DVS
- 板载负载脉冲发生器电路
- 使用并联电阻负载来调整负载电流
- 按下按钮即可轻松执行负载瞬变
- I2C 接口
- 通过USB端口访问或直接通过SDA和SCL测试点访问
- 无铅且符合RoHS标准
- 软件GUI和命令模块
- 现已装配且经过测试
产品详情
MAX77874评估套件(EV套件)是一款装配完成并经过测试的印刷电路板(PCB),用于演示MAX77874。该评估套件提供对I2C总线的访问,并包含一个板载负载脉冲发生器电路,可轻松评估MAX77874四相内核降压稳压器。该评估套件还可作为MAX77874的布局指南和设计指南。
基于Windows®的软件提供简单易用的图形用户界面以及基于寄存器的详细接口,方便使用MAX77874的功能。
应用
- 人工智能、机器视觉、嵌入式微处理器
- 数码单反相机、无反相机、运动相机
- 游戏、无人机、机器人、虚拟现实
- 智能手机、平板电脑、超极本
相关产品
文档
-
MAX77874EVKIT ODB File - Design Files1/25/2023TGZ5M
-
MAX77874EVKIT ODB++ File10/10/2022TGZ27M
工具及仿真模型
Software Development
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。