-
MAX77827EVKIT: Evaluation Kit for the MAX77827 Data Sheet (Rev. 0)6/14/2019PDF0M
概览
优势和特点
- 支持高精度测量的检测点
- EN、POK和OUTS测试点
- 输出电压可通过SEL调节
- FPWM和跳脉冲模式配置(默认为跳脉冲模式)
- UVLO启动阈值为2.6V,UVLO关断阈值为1.9V (MAX77827CEWC+)
产品详情
MAX77827评估套件(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX77827 1.6A升/降压转换器。IC支持1.8V至5.5V输入,输出电压在2.3至5.3V之间可调(通过SEL引脚)。评估套件的工厂默认输出电压设置为3.3V。输出电压可通过改变SEL电阻值(R3)进行调节。提供2个GPIO引脚,支持强制PWM和EN功能。评估套件兼容所有版本的MAX77827 WLP IC (默认为MAX77827CEWC+)。
应用
- 单节Li+电池供电设备
- 物联网(IoT)设备
- NB-IoT设备
- 智能手机/便携/可穿戴设备
相关产品
文档
-
MAX77827EVKIT ODB File - Design Files1/25/2023TGZ3M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。