-
MAX77641EVKIT Schematic6/1/2023PDF235K
概览
优势和特点
- 容易使用
- GUI驱动I2C界面
- 红/绿/蓝色LED
- 完全装配并经过测试
- 模拟系统加载
- 板载电子负载,用于LDO和SIMO升/降压输出
- 电子负载具有稳态、瞬态和随机模式
- 模拟按钮和滑动开关选项
产品详情
MAX77640/MAX77641评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的印刷电路板(PCB),用于演示MAX77640/MAX77641。评估板很容易评估MAX77640/MAX77641资源,包括SIMO、LDO、GPIO、电流驱动和I2C接口。
基于Windows®操作系统的软件提供人性化的图形界面(GUI),以及基于寄存器的详细界面,用于熟悉MAX77640/MAX77641的特性。
应用
- 运动摄像机、可穿戴/随身摄像机
- 耳戴式设备:蓝牙耳机和耳塞
- 物联网(IoT)设备
- 可穿戴设备:健身、健康和活动监测仪
文档
-
UG-6515: MAX77640/MAX77641 I2C-Compatible Serial Interface Implementation Guide8/28/2018PDF571K
-
UG-6516: MAX77640/MAX77641 Programmer's Guide8/28/2018PDF743K
-
MAX77641EVKIT Solder Down Design Files6/1/2023ZIP5 M
-
MAX77641EVKIT ODB File - Design Files6/1/2023ZIP5 M
-
MAX77641EVKIT Board Layout - Design Files6/1/2023ZIP4M
-
MAX77641EVKIT BOM5/22/2023PDF161K
工具及仿真模型
Software Development
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。