-
MAX77597EVKIT: Evaluation Kit for the MAX77597 Data Sheet (Rev. 0)10/20/2020PDF819K
概览
优势和特点
- Evaluates Both Fixed-Output and Adjustable-Output Versions (3.3V Version Is Preinstalled)
- 3.5V to 36V Input Voltage Range
- 300mA Maximum Load
- Demonstrates 1.1μA Quiescent Current at 14V Input
- RESET Output Test Point
- Simple Two-Layer Board Serves as a Reference Design
- Proven PCB Layout
- Fully Assembled and Tested
产品详情
应用
- 负载点应用
- 利用2、3s或4s Li+电池组供电的便携式设备
- USB C型设备
相关产品
文档
-
MAX77597EVKIT Bill of Materials - Design Files10/10/2022PDF50K
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。