概览

优势和特点

  • 具有完整功能的2.5V至5.5V输入电源
  • 双相交错升压型DC-DC转换器
    • True Shutdown输出
    • VIN > 2.5V且VOUT ≤ 4.0V时,输出电流高达2A
    • 自适应输出电压调节确保超高系统效率
    • 峰值效率超过90%
    • 最小占空比为3.125%
    • 片内功率MOSFET和同步整流器
    • 每相PWM开关频率高达4MHz
    • 每相使用小型的0.47µH电感
  • 高侧手电筒/闪光灯LED电流调节器
    • I2C可编程闪光灯输出电流(15.625mA至1000mA,步进为15.625mA)
    • I2C可编程手电筒输出电流(非PWM调光为3.91mA至250mA,步进为3.91mA)(PWM调光为125mA至1000mA,步进为125mA,占空比可编程范围为3.125%至25%,步进为3.125%)
    • 1000mA时提供低压差电压(80mV,典型值)
  • I2C可编程闪光灯安全定时器
  • I2C可编程手电筒安全定时器
  • 双路独立TX_MASK输入,用于在出现Tx事件期间限制闪光灯电流
  • 开路/短路LED检测
  • 通过NTC监控提供LED保护
  • 过压保护
  • 通过MAXFLASH 2.0防止系统闩锁
  • 热关断保护
  • 关断电流:< 1µA
  • 符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 经过全面测试和装配

产品详情

MAX77387评估套件(EV套件)是装配完成且经过测试的PCB,用于演示具有2A闪存灯驱动器的高度集成MAX77387双相自适应升压转换器。该器件的闪光灯驱动器集成了一个自适应2A双相PWM升压DC-DC转换器和两个1000mA白色LED相机闪光灯/电影高侧电流调节器。

评估系统包括评估套件和一个MINIQUSB命令模块,该模块通过I2C接口来控制单个输出的开/关、升压型输出电压、电影/闪光灯电流和闪光灯/手电筒定时器持续时间设置。

 

应用

  • 蜂窝电话与智能电话
  • 平板电脑

相关产品

工具及仿真模型

Software Development

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。