概览
优势和特点
- 支持通过Micro-B USB连接器充电
- USB枚举无需主机处理器干预
- 自动检测适配器类型或USB端口
- 双速USB操作(全速或低速)
- 输入过压保护高达16V
- Smart Power Selector
- 电池充电和系统之间自动共享电流
- 支持在电池已放电或无电池的情况下操作
- LED指示器
- 通过NTC监控电池温度
- 符合JEITA要求的充电曲线
- 热电荷调节可防止IC过热
产品详情
MAX77301评估套件(EV套件)是装配完成且经过测试的PCB,用于评估具有USB枚举和自动适配器类型检测功能的MAX77301双路锂离子(Li+)电池充电器。该评估套件由USB端口或专用充电器供电,可自动检测适配器类型和USB枚举功能。
此IC具有Smart Power Selector™功能,可充分利用有限的USB或适配器电源。电池充电电流的设置独立于输入限流值。系统未使用的电源可给电池充电,以支持相关应用在没有电池、电池已放电或电池没电的情况下正常工作。自动输入选择功能可为系统切换电池、电池辅助和外部电源模式。
该评估套件提供LED指示器,用于适配器类型检测(低电平有效UOK)、外部上电(低电平有效EXT_PWRON)、充电状态(低电平有效CHG_STAT)、外部电源电流能力(CHG_TYPE)和中断的(低电平有效IRQ)。该评估套件还通过一个NTC热敏电阻进行热保护和符合JEITA*要求的充电。
该评估套件默认配置为全速USB,但可以通过移除晶体振荡器和调整跳线默认设置来配置为低速USB。
应用
- 蓝牙耳机、PDA和MP3播放器
- 其他便携式设备
文档
工具及仿真模型
Software Development
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。