概览

优势和特点

  • -5V or Adjustable Output Voltage
  • Up to 250mA Output Current
  • 120µA Max Supply Current
  • 5µA Max Shutdown Current
  • 300kHz Switching Frequency
  • Internal Power MOSFET
  • 8-Pin SO Package
  • Surface-Mount Construction
  • Fully-Assembled and Tested

产品详情

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。