-
1724: MAX745评估板 Data Sheet (Rev. 3)1/1/1900PDF594K
概览
优势和特点
- Charges One to Four Li-Ion Cells
- Low Heat/High Efficiency
- 300kHz PWM Operation
- 0.75% Overall Accuracy over Temperature
- 6V to 24V Input Voltage Range
- Proven PC Board Layout
- Fully Assembled and Tested
产品详情
应用
- 蜂窝电话
- 台式摇篮架充电器
- 手持式仪表(PDA、掌上电脑)
- Li+电池组
- 笔记本电脑
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。