-
MAX7036EVKIT_cn: MAX7036评估板 Data Sheet (Rev. 0)10/27/2009PDF600K
概览
优势和特点
- 无铅(Pb)并符合RoHS标准
- 经过验证的PCB布局
- 经过验证的元件列表
- 提供315MHz和433.92MHz两个版本
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX7036评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估采用带裸焊盘TQFN封装的ASK接收器MAX7036。该评估板可测试器件的RF性能,无需额外的电路。RF输入端带SMA连接器,便于连接至测试设备。
MAX7036评估板提供两个版本:315MHz (MAX7036EVKIT315+)和433.92MHz (MAX7036EVKIT433+)。无源器件针对这些频率进行优化。两款评估板的PCB都安装了MAX7036GTP+。
应用
- 车库开门器
- 家庭自动化
- 低成本RKE
- 远端控制
- 安全系统
- 传感器网络