-
MAX685EVKIT: MAX685评估板 Data Sheet1/1/1900PDF68K
概览
优势和特点
- +15V正输出电压
- -7.5V负输出电压
- 2.7V至5.5V电池输入电压
- 输出电流:10mA
- 单个电感用于两个输出
- 关断电流:0.1µA
- 200kHz或400kHz固定频率
- 电源正常输出
- 表面贴装薄型元件
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX685评估套件(EV套件)通过2.7V至5.5V输入电压提供+15V和-7.5V双输出电压。每个输出单独调节,且各自均可提供10mA输出电流。两个输出电压都可以通过改变反馈电阻值来调整。
MAX685评估套件具有低静态电流和高效率,可有效延长电池使用时间。该评估套件在固定的200kHz或400kHz频率下工作,支持使用小型表面贴装电感。该评估套件是一款装配完成且经过测试的表面贴装电路板。
应用
- 摄像机
- CCD成像
- 数码相机
- LCD
- 笔记本电脑