概览
优势和特点
- 13.56MHz HF接口
- 通过I2C与板载温度传感器IC (DS7505)通信
- 用户EEPROM安全认证存储器页读/写操作
- 用户EEPROM页/块读/写操作
- 写“密钥”及计算信息验证代码的安全操作
- 能量收集VOUT用于将LED打开/关断
产品详情
MAX66242评估(EV kit)参考设计板为一个现成使用PCB板,可以用于演示Maxim的MAX662XX家族任何一款芯片的安全双接口标签/应答器的功能。电路板采用八边形天线结构(见评估板照片及完整的数据手册中的图3),调谐至13.56MHz。
评估板提供给设计师、测试和系统工程师评估MAX66242标签方案的一个现成的平台。评估板允许用户去评估器件主要特性的性能和能力,是一个新的NFC/RFID标签设计开始的良好平台。
应用
- 接入控制
- 资产跟踪
- 医用传感器鉴定与校准
- 打印机色带盒配置与监测
- 系统知识产权保护
相关产品
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。