-
MAX6397EVKIT: Evaluation Kit for the MAX6397 Data Sheet (Rev. 2)6/6/2006PDF437K
概览
优势和特点
产品详情
MAX6397评估板(EV kit)用于演示高压过压保护电路,可承受抛负载和较高的瞬态电压。该评估板是经过完全安装与测试的表面贴装电路板。
该评估板工作电压高达72V,输出电流可达5A,工作在-40°C至+105°C温度范围。两个交流输入实现两种不同架构的电池反接保护。提供与内部线性稳压器(具有100mA电流驱动能力)的连线和电源就绪(POK)信号。
应用
- 汽车
- FireWire®
- 工业
- 笔记本电脑
- 墙上适配器供电设备