-
1729: MAX629评估板 Data Sheet (Rev. 1)1/1/1900PDF54K
概览
优势和特点
- Output Voltage:
- +24V Positive
- -20V Negative
- Battery Input Voltage:
- +0.8V to VOUT (Positive Output)
- +0.8V to +15V (Negative Output)
- +2.7V to +5.5V VCC Supply Range
- Up to 20mA Output Current
- Internal 28V N-Channel Switch
- 1µA (Max) IC Shutdown Current
- Up to 300kHz Switching Frequency
- Surface-Mount Components
- Fully Assembled and Tested
产品详情
应用
- 2节和3节电池供电应用
- 高效DC-DC升压转换器
- 掌上电脑
- LCD正或负偏置发生器
- 变容调谐二极管偏置
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。