概览
优势和特点
- 2.7V至5.5V较宽的输入电压范围
- 演示缓冲器输出的6.3μs建立时间
- 高精度:±1 LSB INL
- 可选择输出端接电阻:1kΩ、100kΩ或高阻
- 可选择10ppm(最大) 高精度内部基准:2.048V、2.500V和4.096V
- 演示用户提供的外部基准工作状况
- 支持所有I²C、SPI接口的12/10/8位系列DAC
- 软件兼容Windows XP、Windows Vista和Windows 7
- USB供电(含电缆)
- 完全组装以及经过测试PCB布局
产品详情
MAX5X05评估板(EV kit)用于评估内置基准和缓冲电压输出的12位、单通道、低功耗DAC MAX5705和MAX5805。MAX5705和MAX5805采用10引脚µMAX®封装。评估板可控制更改DAC输出、供电及基准。
DAC IC由板载MAXQ微控制器控制,提供两路不同的接口:I²C和SPI。评估板带有Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容软件,为评估MAX5705和MAX5805提供简单的图形用户界面(GUI)。
评估板已安装MAX5705AAUB+ (SPI)和MAX5805AAUB+ (I²C)。如需评估引脚兼容的MAX5703AUB+ (SPI,8位)、MAX5704AUB+ (SPI,10位)、MAX5705BAUB+ (SPI,10位)、MAX5803AUB+ (I²C,8位)、MAX5804AUB+ (I²C、10位)、MAX5805BAUB+ (I²C,12位),请联系厂商。
应用
- 自动调谐和光控制
- 数据采集
- 增益与失调调节
- 便携式仪表
- 功率放大器控制和偏置
- 过程控制与伺服环路
- 可编程电压及电流源
文档
工具及仿真模型
Software Development
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。