概览
优势和特点
- IEEE 802.3af/at-Compliant PD Interface Circuit
- -39V to -57V Startup Input Voltage Range
- Active FET Bridge
- Demonstrates 2x2P PD and Multi-PD Redundancy Configurations
- Demonstrates an Isolated 100W Active-Clamped, Synchronous-Rectified Forward DC-DC Converter
- Isolated +12V Output at 8.4A
- PD Detection and Configurable Classification Signatures
- Internal UVLO at +38.6V
- Evaluates End Span and Midspan Ethernet Systems
- Proven PCB Layout
- Fully Assembled and Tested
产品详情
应用
- 毫微微蜂窝、微微蜂窝、微蜂窝
- 光纤到户/楼(FTTH/FTTB)
- 高功率2x2P PD
- IEEE 802.3af/at用电设备(PD)
- IP电话
- IP安全摄像机(IPC)
- 多PD冗余
- 通用以太网供电(UPoE)
- WiMAX®基站
- 无线接入点
文档
-
MAX5992AEVKIT Gerber Files - Design Files10/10/2022ZIP11M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。