-
MAX5976BEVKIT: MAX5976A和MAX5976B评估板 Data Sheet (Rev. 0)1/1/1900PDF666K
概览
优势和特点
- 2.7V至18V工作电压范围
- 负载电流可配置到7A
- 为输入、输出提供香蕉插孔
- 可选择/配置断路器门限
- 可选择/配置欠压锁定
- 故障指示和电源就绪LED指示
- 拨动开关和输入焊盘,用于使能输入
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX5976B评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估内置7A MOSFET的热插拔控制器MAX5976B。评估板配置为电流高达7A的2.7V至18V热插拔应用,提供完全集成的解决方案。评估板采用5mm x 5mm x 0.8mm、16引脚、TQFN封装的MAX5976BETE+,是经过验证的4层PCB设计。
更换U1器件,评估板亦可用于评估MAX5976A。
应用
- 磁盘驱动器供电
- 工业
- RAID系统
- 服务器I/O卡
- 存储器桥接
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。