-
MAX5940BEVKIT: MAX5940B和MAX5940D评估板 Data Sheet (Rev. 1)5/18/2005PDF392K
概览
优势和特点
- 符合IEEE 802.3af PD接口电路标准
- PD检测和可配置的分类信号
- 可编程浪涌电流限制
- 可控制的UVLO
- 隔离型、6W、反激式DC-DC转换器
- -36V至-60V的输入范围
- 隔离的4.25V输出,电流为1.4A
- 评估端点和中跨以太网系统
- 能够与外部DC-DC转换器连接
- 本地电源输入(墙上适配器)
- 也可评估MAX5940D (需要替换IC)
- 完全组装并经过测试
产品详情
MAX5940B评估板(EV kit)是完全组装并经过测试的表贴电路板,带有以太网端口,用于-48V供电系统中网络用电设备(PD)的接口控制。本评估板采用符合IEEE® 802.3af标准、8引脚SO封装的MAX5940B网络PD接口控制器。MAX5940B评估板也可以用于评估最大额定输入电压为90V的MAX5940D。MAX5940B带有内部隔离开关,可限制浪涌电流。MAX5940B用于需要从以太网端口得到DC电源的LAN系统,如IP电话、无线接入点和安全摄像机。
MAX5940B评估板从符合IEEE 802.3af的供电设备(PSE)接收电源。有关PSE控制器的信息参见MAX5922和MAX5935数据资料。PSE通过非屏蔽双绞线以太网电缆为评估板的RJ-45接头提供所需的-44V至-57V DC电源。评估板具有10/100BASE-TX语音IP (VoIP)磁模块和两个二极管桥,用于区分DC电源是由端点和中跨以太网系统提供。
本评估板展示了MAX5940B的全部功能,如PD信号检测、可配置的PD信号分类、可编程浪涌电流和欠压锁定(UVLO)。所有这些功能都可以在评估板上配置,评估板还为PD接口提供用于电压检测和连接的额外测试点。
MAX5940B评估板还具有一个电隔离型、6W、275kHz开关频率的反激式DC-DC转换器,使用MAX5014电流模式PWM控制器构成。MAX5940B的-48V输出为转换器电路供电。DC-DC转换器配置为4.25V输出电压,可提供1.4A电流。采用单晶体管反激式DC-DC转换器拓扑,可达到82.2%的效率。表面贴安装的转换器为输出提供1500V电气隔离。UVLO、软启动和热关断提供了安全稳定的6W隔离电源。
本评估板可以配置与外部DC-DC转换器连接,获得7W的输出功率。
注意:MAX5940B评估板采用高压工作。评估板及与评估板连接的设备上存在危险的高电压。给评估板或与其连接的电源上电时,必须谨慎地按照操作高电压电气设备的安全流程进行工作。
出现严重的故障或失效时,本评估板可能消耗大量功率,导致元件或者机械碎片以极高的速度射向四周。须谨慎操作,以避免人身伤害。
应用
- 计算机电话
- IP电话安全相机
- 无线接入点IEEE 802.3af用电设备