-
4343: MAX5851和MAX5852评估板 Data Sheet (Rev. 0)1/1/1900PDF265K
概览
优势和特点
- 快速评估和性能测试
- 兼容CMOS
- 用于时钟输入、时钟输出和模拟输出的SMA同轴连接器
- 50Ω匹配的时钟输入和模拟输出信号线
- 单端至差分时钟信号的转换电路
- 差分电流输出至单端电压信号输出的转换电路
- 满量程电流输出设定为20mA
- 完全组装并经过测试
- 也可以评估80Msps的MAX5851
产品详情
MAX5852评估板(EV kit)是完全组装并经过测试的电路板,包含所有评估MAX5852数模转换器(DAC)所必须的元件。MAX5852是双路、8位并行、165Msps DAC,集成了1.24V电压基准并提供差分电流输出。此评估板采用兼容CMOS的数据输入、差分或单端的时钟输入和3V电源,从而简化了电路板操作。
MAX5852评估板也可以用来评估MAX5851 (80Msps) DAC。
应用
- 通信:VSAT、LMDS、MMDS、WLAN、点到点微波通信链路
- 直接数字合成器(DDS)
- 仪表/ATE
- 正交调制
- 无线基站