概览

优势和特点

  • 10位可编程满幅输出能够调节到满量程的±25%以外
  • 可编程电压输出
    • 单极性范围:0至+10.24V ±25%
    • 双极性范围:±10.24V ±25%
  • 可编程电流输出
    • 单极性范围:0至20.45mA
    • 单极性大电流范围:3.97mA至20.45mA
  • 灵活的模拟电源
    • 电压输出时,±13.48V至±15.75V
    • 电流输出时,+13.48V至+40V
  • 经过验证的PCB布局
  • Windows 98SE/2000/XP兼容评估软件
  • 完全安装并经过测试
  • 评估系统包含USB连接件

产品详情

MAX5661评估板(EV kit)是一款完全安装并经过测试的电路板,可用于评估带精密高压放大器的MAX5661单通道、16位DAC。MAX5661评估板还包含Windows® 98SE/2000/XP兼容软件,为演示MAX5661特性提供简捷的图形用户界面(GUI)。

MAX5661评估系统(EV system)包含一个MAX5661评估板和一个Maxim CMAXQUSB+串行接口板。

CMAXUSB+连接至PC的USB口,提供了一个与MAX5661兼容的SPI™接口。

订购完整的EV系统(MAX5661EVCMAXQU+)能够通过PC对 MAX5661进行全面评估。如果在之前的Maxim评估系统中已经购买了CMAXUSB+命令模块或系统带有MAX5661兼容的SPI接口,则只需订购评估板(MAX5661EVKIT+)。

评估板安装了MAX5661GCB+。

应用

  • 工业模拟输出模块
  • 工业仪表
  • 过程控制
  • 可编程逻辑控制/分布式控制系统

相关产品