-
4439: MAX5591、MAX5593和MAX5595评估板/评估系统 Data Sheet (Rev. 2)1/1/1900PDF686K
概览
优势和特点
- 经过验证的PCB布局
- Windows® 95/98/2000/XP兼容
- 评估软件
- 按钮开关简化UPIO_评估
- 完全组装并经过测试
产品详情
MAX5591评估系统(EV system) (MAX5591EVCMOD2)是完整的8通道、12位数据生成系统,由MAX5591评估板(EV kit)和Maxim CMOD232命令模块组成。若用户已有SPI™主机,或之前已购买CMOD232命令模块,请单独定购评估板(MAX5591EVKIT)。
该评估板上已安装MAX5591AEUI。请向厂商申请引脚兼容的MAX5591_EUI/MAX5593_EUI/MAX5595_EUI免费样片。
应用
- 自动测试设备(ATE)
- 自动调谐
- 数字增益与失调调节
- 高速并行DAC至串行DAC升级
- 工业过程控制
- 微处理器(µP)控制系统
- 运动控制
- 便携式仪表
- 功率放大器控制
- 可编程衰减器
- 可编程电压及电流源