概览
优势和特点
- 上电时从非易失存储器调用滑动端位置
- 2.7V至5.25V单电源供电
- 用于SPI兼容信号的板上USB接口电路
- 经过验证的USB至PC连接,用于供电和控制(提供USB电缆)
- 主电路板可裁减
- 用于用户提供的SPI兼容信号的PCB插头
- 用于电位器信号L、W和H的PCB焊盘
- 评估采用3mm x 3mm x 0.8mm、8引脚TDFN封装的MAX5422ETA/MAX5423ETA/MAX5424ETA
- Windows 2000/XP/Vista (32位)兼容软件
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX5422评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用于评估MAX5422 IC。MAX5422为50kΩ、256抽头、非易失、线性变化数字电位器,通过SPI接口通信。MAX5422具有内部非易失EEPROM,用于存储上电时电位器滑动端的初始位置。可通过SPI兼容的串行接口对EEPROM编程设置,传输速率高达5MHz。使用一台计算机或用户提供的SPI总线,以及评估板上的PCB插头,可通过板载USB接口电路发送SPI信号。
评估板还包括Windows 2000/XP/Vista®兼容软件,提供专业的用户界面以演示MAX5422的特性。该软件是菜单驱动的,提供图形用户界面(GUI),包括控制按钮、导航栏及旋转控件。
MAX5422 IC采用3.3V电源供电,该电源来自评估板上的USB接口电路或用户提供的2.7V至5.25V外部直流电源。MAX5422电路可以从评估板上裁减下来,以最小的附加电路将MAX5422应用到用户系统中。
替换IC (U1)后,该评估板还可评估MAX5423 (100kΩ)或MAX5424 (200kΩ)。MAX5422评估板出厂时安装有MAX5422ETA+ IC。
应用
- 音量控制
- 液晶显示器(LCD)对比度控制
- 低漂移可编程滤波器
- 低偏差可编程增益放大器
- 替代机械电位器
文档
工具及仿真模型
Software Development
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。