概览
优势和特点
- Windows 2000/XP/Vista (32位)兼容软件
- 支持标准SPI™接口
- USB至PC连接(带有电缆)
- USB供电
- 8引脚DAC输出信号插头
- 经过验证的PCB布局
- 无铅并符合RoHS标准
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX5134评估板(EV kit)提供了一个经过验证的设计,用于评估MAX5134四路、16位、低功耗数模转换器(DAC)。评估板还包括Windows® 2000/XP/Vista®兼容软件,提供简单的图形用户接口(GUI)用于演示MAX5134的性能。
MAX5134评估板的PCB装有MAX5134AGTG+。如需评估引脚兼容的MAX5135GTG+ (四路、12位DAC)、MAX5136AGTG+ (双路、16位DAC)和MAX5137GTG+ (双路、12位DAC),请与工厂联系申请免费样品。
应用
- 自动测试设备
- 自动调谐
- 通信系统
- 数据采集
- 增益与失调调节
- 便携式仪表
- 功率放大器控制
- 过程控制与伺服环路
- 可编程电压及电流源
文档
工具及仿真模型
Software Development
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。