-
MAX5099EVKIT: Evaluation Kit for the MAX5099 and MAX5098A Data Sheet (Rev. 0)10/30/2008PDF237K
概览
优势和特点
- 抛负载保护电路可承受高达80V的瞬态输入
- 5.2V至19V输入电源电压范围
- 输入电源电压范围可配置为4.5V至5.5V
- 5V/2A输出(转换器1)
- 3.3V/1A输出(转换器2)
- 180°错相工作,可降低输入电容
- 可配置开关频率(200kHz至2.2MHz)
- 独立的使能输入和SYNC输入
- 上电排序
- 低成本方案
- 可评估32引脚(5mm x 5mm) TQFN封装的MAX5099/MAX5098A
- 无铅并符合RoHS标准
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX5099评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,包含了评估MAX5099 IC所需的全部元件。MAX5099是一款双路输出、同步整流降压DC-DC转换器。评估板由一个可输出5.2V至19V电压、5A电流的直流电源供电。评估板的输入范围还可配置为4.5V至5.5V。评估板设计可承受高达80V的抛负载。
MAX5099评估板的第一路降压DC-DC转换器可提供5V/2A的输出,第二路降压DC-DC转换器则可提供3.3V/1A的输出。MAX5099的开关频率设置为1.9MHz,两路输出工作在180°错相模式。SYNC输入可用于评估板的外部频率同步。5V转换器的开关频率可配置为3.3V转换器频率的一半。评估板还具有关断、转换器上电排序以及独立的转换器使能等功能。
应用
- 汽车AM/FM收音机电源
- 汽车仪表盘显示器
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。