-
MAX4475EVKIT: Evaluation Kit for the MAX4475/MAX4488 Data Sheet (Rev. 0)2/2/2018PDF948K
概览
优势和特点
- +2.7V to +5.5V Supply Voltage Range Across VDD and VSS
- 42MHz Gain Bandwidth Product (MAX4488)
- 10MHz Gain Bandwidth Product (MAX4475)
- Ultra-Low Distortion (0.0002% with 1kΩ Load)
- Proven PCB Layout
- Fully Assembled and Tested
产品详情
应用
- ADC缓冲器
- DAC输出放大器
- 数字测量
- 低噪声麦克风/前置放大器
- 医疗仪表
- 应变仪/传感器放大器
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。